Doorlaat voor expansieklep, ORF, R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R404A/R507A; R513A; R22; R448A; R449A

067B2709

Productdata

Bruto gewicht 0.164 Kilogram
Netto gewicht 0.13 Kilogram
Volume 0.283 Liter
EAN 5702428320917

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Doorlaat 06
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Gebruikt in product TE 12
Goedkeuring EAC
LLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 8 pc
Koelmiddel(en) R134a
R22
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Naam onderdelenprogramma TE 12
Nominale cap. R134a, bereik N [kW] 49 kW
Nominale cap. R134a, bereik N [TR] 14 TR
Nominale cap. R22, bereik B [kW] 38 kW
Nominale cap. R22, bereik B [TR] 10.8 TR
Nominale cap. R22, bereik N [kW] 74 kW
Nominale cap. R22, bereik N [TR] 21 TR
Nominale cap. R404A, bereik B [kW] 27.9 kW
Nominale cap. R404A, bereik B [TR] 7.97 TR
Nominale cap. R404A, bereik N [kW] 63 kW
Nominale cap. R404A, bereik N [TR] 18 TR
Nominale cap. R407A, bereik N [kW] 74 kW
Nominale cap. R407A, bereik N [TR] 21 TR
Nominale cap. R407C, bereik N [kW] 74 kW
Nominale cap. R407C, bereik N [TR] 21 TR
Nominale cap. R407F, bereik N [kW] 95 kW
Nominale cap. R407F, bereik N [TR] 27 TR
Nominale cap. R507, bereik B [kW] 27.9 kW
Nominale cap. R507, bereik B [TR] 7.97 TR
Nominale cap. R507, bereik N [kW] 63 kW
Nominale cap. R507, bereik N [TR] 18 TR
Nominale cap.-cond. Bereik N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Nominale cap.-cond. Bereik N [SI] tconc=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Onderhoud geschikt TXV-reserveonderdelen
Productaccessoires TXV-toebehoren
Productgroep Expansion valves
Productnaam Doorlaat voor expansieklep
Productnaam SCIP-dossier TE
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Type ORF
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality