HRB 3 PN10 15/1 meng 3-weg Rp1/2

065Z0401

HRB 3 PN10 15/1 meng 3-weg Rp1/2

Productdata

Bruto gewicht 0.642 Kilogram
Netto gewicht 0.529 Kilogram
Volume 1.228 Liter
EAN 5710104033570

 

Aansluitmaat Rp 1/2
Aansluittypen Binnendraad
Aantal poorten 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description HRB 3 PN10 15/1 meng 3-weg Rp1/2
Diameter [mm] 15 mm
Druk nominaal [bar] 10 bar
Flow-karakteristiek S karakteristiek
Glijschoenmateriaal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Kvs-waarden [m³/u] 1 m³/h
Lekkage door poort max. [% Kvs] Verdelen: 0,02
Mengen: 0,05
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 110 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 50%
Montageversie Flow
Pakkingbus afdichtingsmateriaal EPDM
PN alternatief VSP 6
Productgroep Other valves
Productnaam SCIP-dossier HRB HRE HFE
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Sluit drukverschil (mengen) [bar] [Max] 1 bar
Sluit drukverschil (verdelen) [bar] [Max] 2 bar
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Verwarming
Type HRB 3
Ventielbodymateriaal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventielconusmateriaal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Werkkoppel [Nm] 5 N-m

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality