VMT, PN 10, DN 25, 8 m³/h, Buitendraad, G 1 1/4 A

065F0124

VMT PN10 25/8 2-weg/2 uitw.dr. recht

Productdata

Bruto gewicht 0.612 Kilogram
Netto gewicht 0.606 Kilogram
Volume 0.452 Liter
EAN 5702420022826

 

Aansluitmaat G 1 1/4 A
Aansluittypen Buitendraad
Aantal poorten 2
Afsluitermaat DN 25
Cavitatiefactor 0.5
Contain batteries No
Description VMT PN10 25/8 2-weg/2 uitw.dr. recht
Diameter [mm] 25 mm
Druk nominaal [bar] 10 bar
Drukklasse PN 10
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flow-karakteristiek Lineair
Functie Regelafsluiter
Kvs-waarden [m³/u] 8 m³/h
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 30%
Montageversie vrij
PN alternatief VSP 6
Productgroep Motorized control valves
Productnaam SCIP-dossier VMT PN10 25/8 2-way/2 ext.thr Straight
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. ae8ac5ce-85a6-4ad9-b4c1-72d287525ac6
Slag [mm] 1.1 mm
Spindelpositie Normaal open
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Verwarming en koeling
Type VMT
Ventielbodymateriaal Messing W. Nr 2.0402
Ventielconusmateriaal NBR rubber
Verschildrukbereik [bar] [Max] 0.2 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality