Keerklep, NVD 812, PN 40, DN 25, Tussen flens

065B7532

NVD 812 PN40 DN25

Productdata

Bruto gewicht 0.238 Kilogram
Netto gewicht 0.224 Kilogram
Volume 0.152 Liter
EAN 5710104063584

 

Aansluittypen Tussen flens
Aantal poorten 2
Afsluiter type Keerklep
Afsluitermaat DN 25
Bedrijfstype Zelfwerkend
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NVD 812 PN40 DN25
Diameter [mm] 25 mm
Druk nominaal [bar] 40 bar
Drukklasse PN 40
EU RoHS compliance Out of scope
Functie Keerklep
Kvs-waarden [m³/u] 12.4 m³/h
Label product Yes
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 350 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 50%
Medium alternatief 2 Huishoudelijk water
Montage-oriëntatie vrij
Productgroep Butterfly valves
REACH kandidatenlijst stoffen No
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Stadsverwarming
Type NVD 812
Ventielbodymateriaal Roestvrij staal

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality