Keerklep, NVD 895, PN 16, DN 50, Tussen flens

065B7495

NVD 895 PN16 DN50

Productdata

Bruto gewicht 1.355 Kilogram
Netto gewicht 1.35 Kilogram
Volume 0.595 Liter
EAN 5710104063225

 

Aansluittypen Tussen flens
Aantal poorten 2
Afsluiter type Keerklep
Afsluitermaat DN 50
Bedrijfstype Zelfwerkend
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NVD 895 PN16 DN50
Diameter [mm] 50 mm
Druk nominaal [bar] 16 bar
Drukklasse PN 16
EU RoHS compliance Out of scope
Functie Keerklep
Kvs-waarden [m³/u] 35.7 m³/h
Label product Yes
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 100 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 50%
Medium alternatief 2 Huishoudelijk water
Montage-oriëntatie vrij
Productgroep Butterfly valves
Productnaam SCIP-dossier 065B7495
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 923d9ca4-d8fc-40e9-9831-6da3e16eb7f6
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Stadsverwarming
Type NVD 895
Ventielbodymateriaal Grijs gietijzer EN-GJL-250 (GG-25)

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality