VFG 2, PN 16, DN 15, 4 m³/h, Flens

065B2388

VFG2 PN16 15/4 2-weg flens flow/retour

Productdata

Bruto gewicht 6.4 Kilogram
Netto gewicht 5.4 Kilogram
Volume 11.813 Liter
EAN 5702421803059

 

Aansluittypen Flens
Aantal poorten 2
Afsluitermaat DN 15
Cavitatiefactor 0.6
Cavitatiefactor 100% 0.41
Cavitatiefactor 25% 0.69
Cavitatiefactor 50% 0.62
Cavitatiefactor 75% 0.6
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFG2 PN16 15/4 2-weg flens flow/retour
Diameter [mm] 15 mm
Druk nominaal [bar] 16 bar
Drukklasse PN 16
EU RoHS compliance Out of scope
Flow-karakteristiek Lineair geoptimaliseerd
Functie Drukontlasting
Kvs-waarden [m³/u] 4 m³/h
Lekkage door poort max. [% Kvs] 0.03
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 200 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 30%
Montageversie vrij
Productgroep Pressure flow controllers
Productnaam SCIP-dossier VFG2
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. de194d42-acc0-4383-9d3d-76ebc4f790db
Slag [mm] 6 mm
Spindelpositie Normaal open
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Stadsverwarming
Type VFG 2
Ventielbodymateriaal Grijs gietijzer EN-GJL-250 (GG-25)
Ventielconusmateriaal Roestvrij staal, mat. nr. 1.4404
Ventielzittingmateriaal Roestvrij staal, mat. nr. 1.4021
Verschildrukbereik [bar] [Max] 16 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality