VGU, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, G 1 3/4 A

065B0794

VGU PN25 32/12,5 2-weg schroefdraad flow/ret

Productdata

Bruto gewicht 3.181 Kilogram
Netto gewicht 3.181 Kilogram
Volume 5.113 Liter
EAN 5702421543764

 

Aansluitmaat G 1 3/4 A
Aansluitstandaard ISO 228/1
Aansluittypen Buitendraad
Aantal poorten 2
Afdichtingsmateriaal EPDM
Afsluitermaat DN 32
Cavitatiefactor 0.6
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VGU PN25 32/12,5 2-weg schroefdraad flow/ret
Diameter [mm] 32 mm
Druk nominaal [bar] 25 bar
Drukklasse PN 25
Drukontlastsysteem Zuiger
EU RoHS compliance Out of scope
Flow-karakteristiek Bijna lineair
Functie Regelafsluiter
Kvs-waarden [m³/u] 12.5 m³/h
Lekkage door poort max. [% Kvs] 0.05
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 30%
Montageversie vrij
PN alternatief VSP 16
Productgroep Motorized control valves
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Slag [mm] 5 mm
Spindelpositie Normaal gesloten
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Koeling
Type VGU
Ventielbodymateriaal Nodulair gietijzer EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventielconusmateriaal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventielzittingmateriaal Roestvrij staal, mat. nr. 1.4571
Verschildrukbereik [bar] [Max] 16 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality