VG, PN 25, DN 15, 0.4 m³/h, G 3/4 A

065B0770

VG PN25 15/0,4 2-weg schroefdraad flow

Productdata

Bruto gewicht 0.772 Kilogram
Netto gewicht 0.772 Kilogram
Volume 1.467 Liter
EAN 5702421543528

 

Aansluitmaat G 3/4 A
Aansluitstandaard ISO 228/1
Aansluittypen Buitendraad
Aantal poorten 2
Afdichtingsmateriaal EPDM
Afsluitermaat DN 15
Cavitatiefactor 0.6
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VG PN25 15/0,4 2-weg schroefdraad flow
Diameter [mm] 15 mm
Druk nominaal [bar] 25 bar
Drukklasse PN 25
Drukontlastsysteem Zuiger
EU RoHS compliance Out of scope
Flow-karakteristiek Bijna lineair
Functie Regelafsluiter
Kvs-waarden [m³/u] 0.4 m³/h
Lekkage door poort max. [% Kvs] 0.02
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 30%
Montageversie vrij
PN alternatief VSP 16
Productgroep Motorized control valves
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Slag [mm] 3 mm
Spindelpositie Normaal open
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Stadsverwarming
Type VG
Ventielbodymateriaal Rood brons, mat. Nr. 2.1096.1 (RG5)
Ventielconusmateriaal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventielzittingmateriaal Roestvrij staal, mat. nr. 1.4571
Verschildrukbereik [bar] [Max] 20 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality