AFT 06, 20 °C - 90 °C, 386 mm, 5 m

065-4391

AFT06 PN40 20-90/5m Bronzen pocket

Productdata

Bruto gewicht 4.549 Kilogram
Netto gewicht 4.2 Kilogram
Volume 36.398 Liter
EAN 5702421807941

 

Contain batteries No
Description AFT06 PN40 20-90/5m Bronzen pocket
Functie Temp.regelaar
Goedkeuringsnorm DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
Impulsleiding materiaal Koper mat. nr 2.0090
Lengte capillaire buis [m] 5 m
Mediatemperatuur bij sensor [°C] [Max] 190 °C
Montageversie vrij
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Productgroep Actuators - Temperature
Productnaam SCIP-dossier Selfacting Thermostats - AFT
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68
Sensoraansluiting R1 conische mannelijke draad volgens DIN 2999
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] 90 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min] 20 °C
Temperatuursensordiameter [mm] 22 mm
Temperatuursensorlengte [mm] 386 mm
Temperatuursensormateriaal Koper mat. nr 2.0090
Tijdconstante [s] 120 "
Transporttemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Transporttemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Type AFT 06
Versterking Ks 0.8

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality