Druktransmitter, MBS 9300, -70 mbar - 70 mbar, -1.02 psi - 1.02 psi

064G5202

Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 9300-A311-A1GB04-1

Productdata

Bruto gewicht 0.176 Kilogram
Netto gewicht 0.161 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5702428876810

 

+ voeding Pen 1
- common Pen 2
Aanbev. aandraaimoment [Nm] 25 nm
Afmeting drukaansluiting 1/4
Barstdruk [bar] 50 bar
Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
Bev.-pos.-fout bij 180° ±FS(%) 0.5 %
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Drukaansluiting HEX [mm] 27 mm
Drukaansluiting standard DIN 3852-E
Drukbereik [psi] [max.] 1.02 psi
Drukbereik [psi] [min.] -1.02 psi
Drukeenheid referentie Gauge (relative)
Duurzaamheid P bij 10-90% FS 10000000
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat Pg 9
Elektrische aansluiting Angular connector
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.] 80 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.] 0 °C
Goedkeuring CE
C UL US UL Recognized
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 20 pc
Hysterese en herhaalb. ±FS[%] 0.1 %
In scope of WEEE Yes
intrinsiek veilig Nee
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat MANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen MANNELIJK
Max. overbelastingdruk [bar] 3.5 bar
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 125 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -20 °C
Nauwkeurigheidbij ref.-temp. ±FS typ. [%] 1 %
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%] 0.2 %
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 100 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -25 °C
Opmerking drukaansluiting A
Opslagtemperatuur bereik [°C] [max.] 125 °C
Opslagtemperatuur bereik [°C] [min.] -40 °C
Opslagtemperatuur bereik [°F] [max.] 257 °F
Opslagtemperatuur bereik [°F] [min.] -40 °F
Pressure range [mbar] [max] 70 mbar
Pressure range [mbar] [min] -70 mbar
Productgroep Sensors
Productnaam Druktransmitter
Productnaam SCIP-dossier AKS/MBS
Pulsdemper No
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Referentietemperatuur [°C] 25 °C
SCIP-dossiernr. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Specificatie sleutel MBS 9300-A311-A1GB04-1
Standaard elektrische aansluitingen EN 175301-803-A
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
TEB in CTR ±FS [%] 2 %
Type MBS 9300
Type drukaansluiting G
Uitgangssignaal Current
Uitgangssignaal [mA] [max.] 20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.] 4 mA
UL evaluated Yes
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality