Pressostaat, CKB

061Z1003

Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: Flare, Afmeting drukaansluiting: 1/4 in, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65, Max. Werkdruk [bar]: 143

Productdata

Bruto gewicht 0.214 Kilogram
Netto gewicht 0.18 Kilogram
Volume 0.52 Liter
EAN 5702424504755

 

Afmeting drukaansluiting 1/4 in
Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contact ordening AC=6 A, 250 V
Contactfunctie SPDT
Contain batteries No
Drukbereik category Hoge druk
Elektrische aansluiting DIN-kabelschoen
EU RoHS compliance Out of scope
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 25 pc
Hogere activ.-druk [bar] 48 bar
Hogere activ.-druk [psi] 696 psi
Koelmiddel(en) R744
Lagere activ.-druk [bar] 38 bar
Lagere activ.-druk [psi] 551 psi
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat Vrouwelijk
Max. Werkdruk [bar] 143 bar
Max. Werkdruk [psig] 2074 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 150 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 302 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Opmerking drukaansluiting Deflator
Opmerkingen elektrische aansluitingen DIN plug not included
Pressure connection length[in] 0.55 in
Pressure connection length[mm] 14 mm
Productgroep Switches and thermostats
Productnaam Pressostaat
Specificatie sleutel CKB-2UCLA1003
Type CKB
Type drukaansluiting Flare
Vergrendelingsfunctie Auto
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality