Elektromagneetspoel, NEV, 0.6 m, Voedingsspanning [V] AC: 220 - 240, Industriële verpakking

061N4000

Bodymateriaal: Polymeer

Productdata

Bruto gewicht 0.129 Kilogram
Netto gewicht 0.124 Kilogram
Volume 0.159 Liter
EAN 5702428269148

 

Bodymateriaal Polymeer
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Draadkleur Blauw
Energieverbruik [W] 7 W
EU RoHS compliance Out of scope
Frequentie [Hz] 50 Hz
Goedkeuring CE
UKCA
VDE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 100 pc
Isolatieklasse B
Kabellengte [inch] 23.6 in
Kabellengte [m] 0.6 m
Max. omgevingstemperatuur 80 °C
Naam onderdelenprogramma EV/PV solenoid valves
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Nee
Productgroep Solenoid valves
Productnaam Elektromagneetspoel
Productnaam SCIP-dossier Four-way valve(1)
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
Spoel Ja
Spoeltemperatuur, max. [°C] 130 °C
Spoeltemperatuur, max. [°F] 266 °F
Type NEV
Type aanduiding NEV-MOAJ503C1
Verpakking Industriële verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.] 240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.] 220 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality