Magneetklep, NEV, Industriële verpakking

061N2001

Bodymateriaal: Messing, Kv-waarde [m³/h]: 0.08

Productdata

Bruto gewicht 0.052 Kilogram
Netto gewicht 0.049 Kilogram
Volume 0.18 Liter
EAN 5702428269612

 

Aansluittype SOLDEER
Barstdruk [bar] 132 bar
Barstdruk [psig] 1914 psig
Bodymateriaal Messing
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-waarde [gal/min] 0.1 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring CE
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 200 pc
Ingangsgrootte [inch] 1/4 inch
Ingangsgrootte [mm] 6.35 mm
Koelmiddel(en) R134a
R22
R404A
R407C
Kv-waarde [m³/h] 0.08 m³/h
Max. Werkdruk [bar] 33 bar
Max. Werkdruk [psig] 479 psig
MaxOPD [bar] 20.6 bar
MaxOPD [psig] 299 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 120 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -30 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 248 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -22 °F
MinODP [bar] 0 bar
MinODP [psi] 0 psi
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -30 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 122 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -22 °F
Onderhoud geschikt Nee
Ontwerp config. Stijl 90° angle
Poortgrootte [mm] 1.9 mm
Productaccessoires Nee
Productgroep Solenoid valves
Productnaam Magneetklep
Productnaam SCIP-dossier Solenoid valve body
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 69373b8b-09ff-4773-885b-0c2750a14e77
Spoel Nee
Spoelmontage, aanbev. koppel [Nm] [max.] 1.96 nm
Spoelmontage, aanbev. koppel [Nm] [min.] 1.47 nm
Type NEV
Type aanduiding NEV-202DXF
Type uitlaat aanlsuiting SOLDEER
Uitgangsgrootte [inch] 1/4 inch
Uitgangsgrootte [mm] 6.35 mm
Ventiel bediening NC
Verpakking Industriële verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality