Thermostaat, KPS79

060L310466

Temperatuurbereik [°C]: 50 - 100, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT goud, Regelelement type: Externe voeler, Lengte capillair [mm]: 2000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67

Productdata

Bruto gewicht 1.248 Kilogram
Netto gewicht 1.124 Kilogram
Volume 3.684 Liter
EAN 5702423147588

 

Aansluiting voor zak/slang M 18 x 1.5
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
Capillaire buis lengte fractie [inch] 78 3/4 in
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contact ordening AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
for gold 1…30mA, 5...30V
Contactfunctie SPDT goud
Contain batteries No
Diff. bij min. bereikinstelling [K] [max.] 16 K
Diff. bij min. bereikinstelling [K] [min.] 4 K
Diff. bij min. bereikinstelling [°C] [max.] 16 °C
Diff. bij min. bereikinstelling [°C] [min.] 4 °C
Differentie type Instelbaar
El. aansl. maat Pg 13.5
Elektrische aansluiting Geschroefde kabeldoorvoer
EN 60947 bedrading eigenschappen Flex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2
Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2
Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2
EN 60947 elektrische eigenschappen Isolatie: 400V
Verontreinigingsgraad: 3
Nominale impulsspanning: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Out of scope
EU RoHS exemption clause 6(a)
Goedkeuring ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 10 pc
Lading type Adsorptie
Lengte capillair [mm] 2000 mm
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen Vrouwelijk
Max. sensortemperatuur [°C] 200 °C
Max. sensortemperatuur [°F] 392 °F
Min. lengte dompelbuis [inch] 3 in
Min. lengte dompelbuis [mm] 75 mm
Omg. temp. opmerking 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Nee
Opmerkingen elektrische aansluitingen Metalen kabelwartel
Productaccessoires Toebehoren schakelaars
Productbeschrijving Thermostaat
Productgroep Switches and thermostats
Productnaam Thermostaat
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelelement type Externe voeler
SCIP-dossiernr. 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Sensor afmeting (Ø x L) [inch] 1/2 x 2 1/2 in
Sensor afmeting(Ø x L) [mm] 13 x 63 mm
Standaard elektrische aansluitingen DIN 40430
Standaard elektrische specificatie EN 60947-5
Temperatuurbereik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] 50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 212 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] 122 °F
Type KPS79
Uitrusting Gewapend capillair
UL evaluated Yes
UL-keuringsdossiernaam E73170
Vergrendelingsfunctie Auto
Verpakking Multi-verpakking
Wapening Ja

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality