Toont 287 product (en)

017-140066

Pressostaat, RT200

Regelbereik [bar] Pe: 0.2 - 6, Differentie [bar]: 0.25 - 1.2, Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: MANNELIJK, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66, Max. Werkdruk [bar]: 22

017-140166

Pressostaat, RT116

Regelbereik [bar] Pe: 1 - 10, Differentie [bar]: 0.33 - 1.3, Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: MANNELIJK, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66, Max. Werkdruk [bar]: 22

017-140266

Pressostaat, RT112

Regelbereik [bar] Pe: 0.1 - 1.1, Differentie [bar]: 0.07 - 0.16, Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: MANNELIJK, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66, Max. Werkdruk [bar]: 7

017-140766

Pressostaat, RT121

Regelbereik [bar] Pe: -1 - 0, Differentie [bar]: 0.09 - 0.4, Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: MANNELIJK, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66, Max. Werkdruk [bar]: 7

017-140866

Pressostaat, RT5

Regelbereik [bar] Pe: 4 - 17, Differentie [bar]: 1.2 - 4, Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: MANNELIJK, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66, Max. Werkdruk [bar]: 22

017-140966

Pressostaat, RT110

Regelbereik [bar] Pe: 0.2 - 3, Differentie [bar]: 0.08 - 0.25, Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: MANNELIJK, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66, Max. Werkdruk [bar]: 7

017-141166

Pressostaat, RT116

Regelbereik [bar] Pe: 1 - 10, Differentie [bar]: 0.33 - 1.3, Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: MANNELIJK, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66, Max. Werkdruk [bar]: 22

017-141566

Pressostaat, RT112

Regelbereik [bar] Pe: 0.1 - 1.1, Differentie [bar]: 0.07 - 0.16, Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: MANNELIJK, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66, Max. Werkdruk [bar]: 7

017-141666

Pressostaat, RT116

Regelbereik [bar] Pe: 1 - 10, Differentie [bar]: 0.33 - 1.3, Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: MANNELIJK, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66, Max. Werkdruk [bar]: 22

017-141866

Pressostaat, RT121

Regelbereik [bar] Pe: -1 - 0, Differentie [bar]: 0.09 - 0.4, Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: MANNELIJK, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66, Max. Werkdruk [bar]: 7

Weergeven: