Garantie toevoegen
Product is aan winkelwagen toegevoegd
060-113866 is aan het winkelmandje toegevoegd
Kies een garantie uit de onderstaande lijst om deze toe te passen op uw frequentieregelaar. Vergeet niet dat u slechts één garantie kunt selecteren en als u meerdere frequentieregelaars hebt, wordt dezelfde garantie aan elke frequentieregelaar gekoppeld. Houd er rekening mee dat u het aantal van uw frequentieregelaars na het toevoegen van de garantie niet meer kunt wijzigen.
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
Pressostaat, KPI36
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Pressostaat, KPI36
060-113866
Regelbereik [bar] Pe: 4.00 - 12.00, Differentie [bar]: 0.50 - 1.60, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30, Max. Werkdruk [bar]: 18.0