Garantie toevoegen
Product is aan winkelwagen toegevoegd
060-113766 is aan het winkelmandje toegevoegd
Kies een garantie uit de onderstaande lijst om deze toe te passen op uw frequentieregelaar. Vergeet niet dat u slechts één garantie kunt selecteren en als u meerdere frequentieregelaars hebt, wordt dezelfde garantie aan elke frequentieregelaar gekoppeld. Houd er rekening mee dat u het aantal van uw frequentieregelaars na het toevoegen van de garantie niet meer kunt wijzigen.
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
Pressostaat, KP36
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Pressostaat, KP36
060-113766
Regelbereik [bar] Pe: 2.00 - 14.00, Differentie [bar]: 0.70 - 4.00, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30, Max. Werkdruk [bar]: 17.0