Pressostaat, KP36

060-112866

Regelbereik [bar] Pe: 2.00 - 14.00, Differentie [bar]: 0.70 - 4.00, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30, Max. Werkdruk [bar]: 17.0

Productdata

Bruto gewicht 0.312 Kilogram
Netto gewicht 0.277 Kilogram
Volume 0.46 Liter
EAN 5702423147496

 

Afmeting drukaansluiting 1/4
Beschermingsklasse behuizing Nema (~) 1
Beschermingsklasse-IP behuizing IP30
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contact ordening AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Contactfunctie SPDT
Differentie [bar] [max.] 4 bar
Differentie [bar] [min.] 0.7 bar
Differentie [psi] [max.] 58 psi
Differentie [psi] [min.] 10 psi
Drukaansluiting standard ISO 228-1
Druksensorelement Balg
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
El. aansl. maat 6-14 mm
Elektrische aansluiting Rubberen kabelwartel
EN 60947 bedrading eigenschappen Flex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2
Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2
Massief/geaderd: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 elektrische eigenschappen Isolatie: 400V
Verontreinigingsgraad: 3
Nominale impulsspanning: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Goedkeuring CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
UKCA
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 48 pc
Identiek product 060-110866
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat MANNELIJK
Max. testdruk [bar] Pe 22 bar
Max. testdruk [psig] 319 psig
Max. Werkdruk [bar] 17 bar
Max. Werkdruk [psig] 245 psig
Omg. temp. opmerking 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 149 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Toebehoren schakelaars
Productbeschrijving Pressostaat
Productgroep Switches and thermostats
Productnaam Pressostaat
Productnaam SCIP-dossier KP/KPI pressure switch
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regeling bereik [bar] Pe [max.] 14 bar
Regeling bereik [bar] Pe [min.] 2 bar
Regeling bereik [psig] Pe [max.] 203 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.] 29 psig
SCIP-dossiernr. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Type KP36
Type drukaansluiting G
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL-keuringsdossiernaam E31024
MH27572
Vergrendelingsfunctie Auto
Verpakking Industriële verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality