Ontstekingstransformatoren, EBI4 CM, Secundaire piekspanning [kV]: 2 x 7.5, Voedingsspanning [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Behuizing: Standaard

052F4047

EBI4 SERVICE #3

Productdata

Bruto gewicht 0.344 Kilogram
Netto gewicht 0.342 Kilogram
Volume 0.402 Liter
EAN 5702425078132

 

Behuizing Standaard
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description EBI4 SERVICE #3
Energieverbruik [VA] 60 VA
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
7(c)-I
Goedkeuring CE
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 10 pc
Hoofdzekering [A] [Min] 10 A
Kwaliteit van primaire behuizing IP40
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 60 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Max] 85 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -25 °C
Primaire frequentie [Hz] 50/60
Primaire stroom [A] 0.25 A
Productgroep Ignition Units
Productnaam SCIP-dossier Ignition unit EB14
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
Secundaire aansluiting, kortsluitstroom [mA] 30 mA
Secundaire piekspanning [kV] 2 x 7.5
Type EBI4 CM
UL evaluated Out of scope
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Voedingsspanning [V] AC 230 V
Voedingsspanning [V] AC [max.] 255 V
Voedingsspanning [V] AC [min.] 187 V

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality