Elektromagneetspoel, BA012D, DIN-kabelschoen, Multi-verpakking

042N7550

Elektrische aansluiting: DIN-kabelschoen, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00

Productdata

Bruto gewicht 0.192 Kilogram
Netto gewicht 0.177 Kilogram
Volume 0.12 Liter
EAN 5702423024667

 

Actuator grootte 13.5 mm
Belastingclassificatie Continu
Beschermingsklasse-IP behuizing IP00
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrische aansluiting DIN-kabelschoen
Elektrische connector 3 x kabelschoenen
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b)
6(c)
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 45 pc
In scope of WEEE Yes
Isolatieklasse van spoelwikkeling Klasse H tot IEC 85
Kleur Blauw
Naam onderdelenprogramma EV210B
EV220B 15 - 50
EV310B
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 104 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderdelen bijgevoegd Moer
Klikbevestiging
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Toebehoren elektromagneetspoel
Productgroep Solenoid valves
Productnaam Elektromagneetspoel
Productnaam SCIP-dossier Solenoid coils
REACH kandidatenlijst stoffen No
Rel. vochtigheid [% RV] [max.] 97 %
Rel. vochtigheid [% RV] [min.] 0 %
Rel. vochtigheidscondities Geen condensatie
Spoelaansluiting DIN-kabelschoen
Spoelbevestiging Moer en klik
Standaard elektrische aansluitingen EN175301-803
Standaard spoelontwerp VDE 0580
Stroomverbruik [W] DC 14 W
Supply voltage [V] DC 12 V
Type BA012D
Type aanduiding BA012D
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality