Elektromagneetspoel, AY240C, US kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 208 - 240, Industriële verpakking

042N8230

Elektrische aansluiting: US kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 208 - 240, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00

Productdata

Bruto gewicht 0.109 Kilogram
Netto gewicht 0.101 Kilogram
Volume 0.156 Liter
EAN 5702423272129

 

Actuator grootte 9 mm
Beschermingsklasse-IP behuizing IP00
Conformiteit UL 429
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat 0,25 inch
Elektrische aansluiting US kabelschoen
Elektrische connector 2 x kabelschoenen
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
6(a)
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Goedkeuring LLC CDC TYSK
cURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 40 pc
Identiek product 042N4230
In scope of WEEE Yes
Kleur Blauw
Naam onderdelenprogramma EV220S
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 120 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Toebehoren elektromagneetspoel
Productgroep Solenoid valves
Productnaam Elektromagneetspoel
REACH kandidatenlijst stoffen No
Reserveonderdeel nummer 042N4230
Spoelaansluiting US 0,25 in kabelschoen
Spoelbevestiging Clip-on
Stroomverbruik 50 Hz [VA] 16 VA
Stroomverbruik 60 Hz [VA] 16 VA
Stroomverbruik [W] 50 Hz 8 W
Stroomverbruik [W] 60 Hz 8 W
Type AY240C
Type aanduiding AY240C
UL evaluated Yes
UL-keuringsdossiernaam MH29671
Verpakking Industriële verpakking
Voedingsspanning 50 Hz Max [V] 240 V
Voedingsspanning 50 Hz Min [V] 208 V
Voedingsspanning 60 Hz Max [V] 240 V
Voedingsspanning 60 Hz Min [V] 208 V
Voedingsspanning [V] AC [max.] 240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.] 208 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality