Elektromagneetspoel, BC024C, DIN-kabelschoen, Multi-verpakking

042N7506

Elektrische aansluiting: DIN-kabelschoen, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00

Productdata

Bruto gewicht 0.175 Kilogram
Netto gewicht 0.16 Kilogram
Volume 0.12 Liter
EAN 5702422120919

 

Actuator grootte 13.5 mm
Beschermingsklasse-IP behuizing IP00
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrische aansluiting DIN-kabelschoen
Elektrische connector 3 x kabelschoenen
EU RoHS compliance Out of scope
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 45 pc
In scope of WEEE Yes
Kleur Blauw
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 104 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Toebehoren elektromagneetspoel
Productgroep Solenoid valves
Productnaam Elektromagneetspoel
REACH kandidatenlijst stoffen No
Rel. vochtigheid [% RV] [max.] 97 %
Rel. vochtigheid [% RV] [min.] 0 %
Rel. vochtigheidscondities Geen condensatie
Spoelaansluiting DIN-kabelschoen
Standaard elektrische aansluitingen EN175301-803
Stroomverbruik 50 Hz [VA] 24 VA
Stroomverbruik 60 Hz [VA] 19 VA
Stroomverbruik [W] 50 Hz 12 W
Stroomverbruik [W] 60 Hz 10 W
Type BC024C
Type aanduiding BC024C
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning 50 Hz Max [V] 24 V
Voedingsspanning 60 Hz Max [V] 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality