Elektromagneetspoel, BC024D, DIN-kabelschoen, Multi-verpakking

042N7453

Elektrische aansluiting: DIN-kabelschoen, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00

Productdata

Bruto gewicht 0.254 Kilogram
Netto gewicht 0.234 Kilogram
Volume 0.198 Liter
EAN 5702423030415

 

Actuator grootte 13.5 mm
Beschermingsklasse-IP behuizing IP00
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrische aansluiting DIN-kabelschoen
Elektrische connector 3 x kabelschoenen
EU RoHS compliance Out of scope
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 50 pc
In scope of WEEE Yes
Kleur Blauw
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 122 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Toebehoren elektromagneetspoel
Productgroep Solenoid valves
Productnaam Elektromagneetspoel
REACH kandidatenlijst stoffen No
Rel. vochtigheid [% RV] [max.] 97 %
Rel. vochtigheid [% RV] [min.] 0 %
Rel. vochtigheidscondities Geen condensatie
Reserveonderdeel nummer 042N7453
Spoelaansluiting DIN-kabelschoen
Spoelbevestiging Moer en klik
Standaard elektrische aansluitingen EN175301-803
Stroomverbruik [W] DC 10.5 W
Supply voltage [V] DC 24 V
Type BC024D
Type aanduiding BC024D
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality