Hoeksteun ext. werkende klep, AV210B, G, 1/2, PTFE, Functie: NC

042N4403

Bodymateriaal: Brons

Productdata

Bruto gewicht 0.992 Kilogram
Netto gewicht 0.89 Kilogram
Volume 2.122 Liter
EAN 5702423194209

 

Aansluiting inwendig/uitwending Inwendig
Aansluitmaat [in] 1/2
Aansluittype G
Afdichtings materiaal PTFE
Bodymateriaal Brons
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-waarde [gal/min] 6.5 gal/min
Diameter stuurkop [mm] 50 mm
Doorlaatgrootte [mm] 15 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max] 16 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Functie NC
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 8 pc
In scope of WEEE Yes
Kv-waarde [m³/h] 5.7 m³/h
Max. testdruk [bar] 24 bar
Max. testdruk [psig] 348 psig
Max. Werkdruk [bar] 16 bar
Max. Werkdruk [psig] 232 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 180 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -30 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 356 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -22 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 60 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -30 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 140 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -22 °F
Onderhoud geschikt Ext. operat. valve spare parts
Productaccessoires Ext. operat. valve accessories
Productgroep Externally operated valves
Productnaam Hoeksteun ext. werkende klep
Productnaam SCIP-dossier AV210 bronze
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regel drukbereik [bar] [max.] 10 bar
Regel drukbereik [bar] [min.] 4 bar
Regel drukbereik [psig] [max.] 145 psig
Regel drukbereik [psig] [min.] 58 psig
SCIP-dossiernr. b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a
Sluit Tegenstroom
Type AV210B
Verpakking Multi-verpakking
Verschildruk [bar] [min.] 0 bar
Werking Zuiger (hoek)

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality