Elektromagneetspoel, AC024D, DIN-kabelschoen, Multi-verpakking

042N0824

Elektrische aansluiting: DIN-kabelschoen, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00

Productdata

Bruto gewicht 0.062 Kilogram
Netto gewicht 0.051 Kilogram
Volume 0.093 Liter
EAN 5702423049837

 

Actuator grootte 9 mm
Beschermingsklasse-IP behuizing IP00
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrische aansluiting DIN-kabelschoen
Elektrische connector 3 x kabelschoenen
EU RoHS compliance Out of scope
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 24 pc
In scope of WEEE Yes
Kleur Zwart
Naam onderdelenprogramma EV210A
EV220A
EV310A
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 122 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Toebehoren elektromagneetspoel
Productgroep Solenoid valves
Productnaam Elektromagneetspoel
Productnaam SCIP-dossier Solenoid coils
REACH kandidatenlijst stoffen No
Spoelaansluiting DIN-kabelschoen
Spoelbevestiging Vleugelschroef
Standaard elektrische aansluitingen EN175301-803
Stroomverbruik [W] DC 10 W
Supply voltage [V] DC 24 V
Type AC024D
Type aanduiding AC024D
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality