Elektromagneetspoel, AC240C, DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 240, Multi-verpakking

042N0822

Elektrische aansluiting: DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 240, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00

Productdata

Bruto gewicht 0.058 Kilogram
Netto gewicht 0.049 Kilogram
Volume 0.097 Liter
EAN 5702423049875

 

Actuator grootte 9 mm
Beschermingsklasse-IP behuizing IP00
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrische aansluiting DIN-kabelschoen
Elektrische connector 3 x kabelschoenen
Energieverbruik [W] 7 W
EU RoHS compliance Out of scope
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 24 pc
In scope of WEEE Yes
Kleur Zwart
Naam onderdelenprogramma EV210A
EV220A
EV310A
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 122 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Toebehoren elektromagneetspoel
Productgroep Solenoid valves
Productnaam Elektromagneetspoel
Productnaam SCIP-dossier Solenoid coils
REACH kandidatenlijst stoffen No
Spoelaansluiting DIN-kabelschoen
Spoelbevestiging Vleugelschroef
Standaard elektrische aansluitingen EN175301-803
Stroomverbruik 50 Hz [VA] 11 VA
Stroomverbruik 60 Hz [VA] 9 VA
Stroomverbruik [W] 50 Hz 7.5 W
Stroomverbruik [W] 60 Hz 5.5 W
Type AC240C
Type aanduiding AC240C
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning 50 Hz Max [V] 240 V
Voedingsspanning 60 Hz Max [V] 240 V
Voedingsspanning [V] AC 240 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality