Magneetklep, EVRA 40

042H1189

Functie: NC, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Cv-waarde [gal/min]: 28.900, Kv-waarde [m³/h]: 25.000

Productdata

Bruto gewicht 4.689 Kilogram
Netto gewicht 0.007 Kilogram
Volume 7.56 Liter
EAN 5702428668064

 

Aansluitmateriaal Staal
Actuator systeem [mm] 13.5 mm
Bodymateriaal Gietijzer
China RoHS compliance Out of scope
Cv-waarde [gal/min] 28.9 gal/min
Doorlaatgrootte [mm] 25.4 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Functie NC
Goedkeuring C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
Handmatige-bedieningsoptie Ja
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangsgrootte [inch] 1 1/2 in
Koelmiddel(en) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717
Kv-waarde [m³/h] 25 m³/h
Max. Werkdruk [bar] 42 bar
Max. Werkdruk [psig] 610 psig
MaxOPD[bar] 10W AC 21 bar
MaxOPD[bar] 12W AC 25 bar
MaxOPD[bar] 20W DC 14 bar
MaxOPD[psi] 14W AC 300 psi
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 105 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 221 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
MinODP [bar] 0.2 bar
MinODP [psi] 2.9 psi
Naam onderdelenprogramma EVRA / EVRAT
Notitie temp.-bereik medium Ontdooiing max. 130 °C/265 °F
Omgevingstemperatuur -40 - 80 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 175 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen magneetklep
Product Name Description Magneetklep
Productaccessoires Toebehoren magneetklep
Productgroep Solenoid valves
Richting Recht
Spoel Nee
Standaard aansluiting, inlaat EN 10220
Standaard aansluiting, uitlaat EN 10220
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Type EVRA 40
Type aanduiding Magneetklep
Type inlaataansluiting Stomplas
Type uitlaat aanlsuiting Stomplas
Uitgangsgrootte [inch] 1 1/2 in
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiel bediening SERVOZUIGER
Verpakking Enkelvoudige verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality