Magneetklep, EVRA 40

042H1142

Functie: NC, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Cv-waarde [gal/min]: 28.900, Kv-waarde [m³/h]: 25.000

Productdata

Bruto gewicht 4.926 Kilogram
Netto gewicht 4.52 Kilogram
Volume 7.56 Liter
EAN 5702428053846

 

Aansluitmateriaal Staal
Actuator systeem [mm] 13.5 mm
Bodymateriaal Gietijzer
China RoHS compliance Out of scope
Cv-waarde [gal/min] 28.9 gal/min
Doorlaatgrootte [mm] 25.4 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Functie NC
Goedkeuring C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
Handmatige-bedieningsoptie Ja
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangsgrootte [inch] 1 1/2 in
Koelmiddel(en) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717
Kv-waarde [m³/h] 25 m³/h
Max. Werkdruk [bar] 42 bar
Max. Werkdruk [psig] 610 psig
MaxOPD[bar] 10W AC 21 bar
MaxOPD[bar] 12W AC 25 bar
MaxOPD[bar] 20W DC 14 bar
MaxOPD[psi] 14W AC 300 psi
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 105 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 221 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
MinODP [bar] 0.2 bar
MinODP [psi] 2.9 psi
Naam onderdelenprogramma EVRA / EVRAT
Notitie temp.-bereik medium Ontdooiing max. 130 °C/265 °F
Omgevingstemperatuur -40 - 80 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 175 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen magneetklep
Product Name Description Magneetklep
Productaccessoires Toebehoren magneetklep
Productgroep Solenoid valves
REACH kandidatenlijst stoffen No
Richting Recht
Spoel Nee
Standaard aansluiting, inlaat ANSI 36.10
Standaard aansluiting, uitlaat ANSI 36.10
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Type EVRA 40
Type aanduiding Magneetklep
Type inlaataansluiting Stomplas
Type uitlaat aanlsuiting Stomplas
Uitgangsgrootte [inch] 1 1/2 in
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiel bediening SERVOZUIGER
Verpakking Enkelvoudige verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality