Magneetklep, EVRA 40
042H1132
Functie: NC, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Cv-waarde [gal/min]: 28.900, Kv-waarde [m³/h]: 25.000
Functie: NC, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Cv-waarde [gal/min]: 28.900, Kv-waarde [m³/h]: 25.000
Bruto gewicht | 4.674 Kilogram |
Netto gewicht | 4.332 Kilogram |
Volume | 7.56 Liter |
EAN | 5702428517171 |
Bruto gewicht | 4.674 Kilogram |
Netto gewicht | 4.332 Kilogram |
Volume | 7.56 Liter |
EAN | 5702428517171 |
Aansluitmateriaal | Staal |
Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
Bodymateriaal | Gietijzer |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-waarde [gal/min] | 28.9 gal/min |
Doorlaatgrootte [mm] | 25.4 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Functie | NC |
Goedkeuring |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK |
Handmatige-bedieningsoptie | Ja |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingangsgrootte [inch] | 2 in |
Koelmiddel(en) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507A R717 |
Kv-waarde [m³/h] | 25 m³/h |
Max. Werkdruk [bar] | 42 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 610 psig |
MaxOPD[bar] 10W AC | 21 bar |
MaxOPD[bar] 12W AC | 25 bar |
MaxOPD[bar] 20W DC | 14 bar |
MaxOPD[psi] 14W AC | 300 psi |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 105 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 221 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
MinODP [bar] | 0.2 bar |
MinODP [psi] | 2.9 psi |
Naam onderdelenprogramma | EVRA / EVRAT |
Notitie temp.-bereik medium | Ontdooiing max. 130 °C/265 °F |
Omgevingstemperatuur | -40 - 80 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 175 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen magneetklep |
Product Name Description | Magneetklep |
Productaccessoires | Toebehoren magneetklep |
Productgroep | Solenoid valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Richting | Recht |
Spoel | Nee |
Standaard aansluiting, inlaat | EN 10220 |
Standaard aansluiting, uitlaat | EN 10220 |
Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
Type | EVRA 40 |
Type aanduiding | Magneetklep |
Type inlaataansluiting | Stomplas |
Type uitlaat aanlsuiting | Stomplas |
Uitgangsgrootte [inch] | 2 in |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventiel bediening | SERVOZUIGER |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Aansluitmateriaal | Staal |
Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
Bodymateriaal | Gietijzer |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-waarde [gal/min] | 28.9 gal/min |
Doorlaatgrootte [mm] | 25.4 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Functie | NC |
Goedkeuring |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK |
Handmatige-bedieningsoptie | Ja |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingangsgrootte [inch] | 2 in |
Koelmiddel(en) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507A R717 |
Kv-waarde [m³/h] | 25 m³/h |
Max. Werkdruk [bar] | 42 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 610 psig |
MaxOPD[bar] 10W AC | 21 bar |
MaxOPD[bar] 12W AC | 25 bar |
MaxOPD[bar] 20W DC | 14 bar |
MaxOPD[psi] 14W AC | 300 psi |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 105 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 221 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
MinODP [bar] | 0.2 bar |
MinODP [psi] | 2.9 psi |
Naam onderdelenprogramma | EVRA / EVRAT |
Notitie temp.-bereik medium | Ontdooiing max. 130 °C/265 °F |
Omgevingstemperatuur | -40 - 80 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 175 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen magneetklep |
Product Name Description | Magneetklep |
Productaccessoires | Toebehoren magneetklep |
Productgroep | Solenoid valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Richting | Recht |
Spoel | Nee |
Standaard aansluiting, inlaat | EN 10220 |
Standaard aansluiting, uitlaat | EN 10220 |
Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
Type | EVRA 40 |
Type aanduiding | Magneetklep |
Type inlaataansluiting | Stomplas |
Type uitlaat aanlsuiting | Stomplas |
Uitgangsgrootte [inch] | 2 in |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventiel bediening | SERVOZUIGER |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |