Elektrische expansieklep, ETS 12.5

034G4215

Type inlaataansluiting: Soldeer ODF, Ingangsgrootte [mm]: 22, Uitgangsgrootte [mm]: 22.00

Productdata

Bruto gewicht 1.067 Kilogram
Netto gewicht 0.917 Kilogram
Volume 3.304 Liter
EAN 5702428825634

 

Aansluitmateriaal Koper
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
Categorie I
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Compatibele Danfoss-regelaars EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Compatibiliteit van smeermiddelen MO
POE
Contain batteries No
El. aansl. maat 4 pennen
Elektrische aansluiting M12
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fase-inductie [µH] 85000 μH
Fasestroom (piek) [mA] 141 mA
Fasestroom (RMS) [mA] 100 mA
Gebalanceerde Poort Nee
Goedkeuring CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UL
Handmatige-bedieningsoptie AST-G-servicestuurprogramma
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 6 pc
Ingangsgrootte [inch] 7/8 inch
Ingangsgrootte [mm] 22 mm
Koelmiddel(en) R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.] 65 °C
Koudemiddel temperatuur [ºC] [min.] -40 °C
Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.] 150 °F
Koudemiddeltemperatuur [ºF] [min.] -40 °F
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen MANNELIJK
Max. toegestane bedrijfscyclus [%] 100 %
Max. tot. PowerCons CurrDrive [W] 1.3 W
Max. tot. PowerCons VoltDrive [W] 5.5 W
Max. Werkdruk [bar] 45.5 bar
Max. Werkdruk [psig] 660 psig
MaxOPD [bar] 33 bar
MaxOPD [psi] 478.6 psi
MaxOPD omgekeerd [bar] 33 bar
MaxOPD omgekeerd [psi] 478.6 psi
Motortype Bipolair
Nominale cap.-condities [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Nominale cap.-condities [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Nominale capaciteit R134a [kW] 45 kW
Nominale capaciteit R134a [TR] 13 TR
Nominale capaciteit R22 [kW] 57 kW
Nominale capaciteit R22 [TR] 16 TR
Nominale capaciteit R404A/R507 [kW] 43 kW
Nominale capaciteit R404A/R507 [TR] 12 TR
Nominale capaciteit R407C [kW] 63 kW
Nominale capaciteit R407C [TR] 18 TR
Nominale capaciteit R410A [kW] 70 kW
Nominale capaciteit R410A [TR] 20 TR
Notitie nominale cap.-cond. Volledige slag open, normaal debiet
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 60 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 140 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen afsluiter met stappenmotor
Productaccessoires Toebehoren afsluiter met stappenmotor
Productgroep Expansion valves
Productnaam Elektrische expansieklep
Productnaam SCIP-dossier ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Richting Haaks
SCIP-dossiernr. e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf
Spanning [V] DC [max.] 13.8 V
Spanning [V] DC [min.] 11.5 V
Stappenmodus 2-fasen volledige trap
Stroomrichting Bi-flow
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 2-richtingspijl
Tijd voor volledige slag [s] [min.] 8.5 s
Tijdvoorvolledige slag [s] [max.] 17 s
Totaal aantal stappen 2625 (volledige stappen)
Type ETS 12.5
Type inlaataansluiting Soldeer ODF
Type uitlaat aanlsuiting Soldeer ODF
Uitgangsgrootte [inch] 7/8 inch
Uitgangsgrootte [mm] 22 mm
UL evaluated Yes
UL-goedgekeurde koelmiddelen R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Verpakking Multi-verpakking
Vloeistofgroep 2
Weerstand [kOhm] 0.1 kOhm

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality