Magneetklep, EVRP 6

032F8221

Functie: NC, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODM

Productdata

Bruto gewicht 0.305 Kilogram
Netto gewicht 0.28 Kilogram
Volume 0.759 Liter
EAN 5702428472449

 

Actuator systeem [mm] 13.5 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibiliteit van smeermiddelen AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Contain batteries No
Cv-waarde [gal/min] 1.33 gal/min
Doorlaatgrootte [mm] 6 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Functie NC
Goedkeuring EAC
Handmatige-bedieningsoptie Nee
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 20 pc
Ingangsgrootte [inch] 1/2 inch
Koelmiddel(en) R404A
R410A
Kv-waarde [m³/h] 1.15 m³/h
Max. Werkdruk [bar] 45 bar
Max. Werkdruk [psig] 652 psig
MaxOPD[bar] 10W AC 21 bar
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 120 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 248 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
MinODP [bar] 0.05 bar
MOPD[bar/psi] 21 bar
Omgevingstemperatuur -40 - 50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 120 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen magneetklep
Productaccessoires Nee
Productgroep Solenoid valves
Productnaam Magneetklep
Productnaam SCIP-dossier EVRP
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Richting Recht
SCIP-dossiernr. d3b547cd-7b14-4946-b44d-c602e5aa4445
Spoel Nee
Type EVRP 6
Type aanduiding Magneetklep, soldeer
Type inlaataansluiting Soldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuiting Soldeer, ODM
Uitgangsgrootte [inch] 1/2 inch
Verpakking Industriële verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality