Magneetklep, EVRA 20
032F622332
Functie: NC, Type inlaataansluiting: Flens, Type uitlaat aanlsuiting: Flens, Cv-waarde [gal/min]: 5.200, Kv-waarde [m³/h]: 4.500
Functie: NC, Type inlaataansluiting: Flens, Type uitlaat aanlsuiting: Flens, Cv-waarde [gal/min]: 5.200, Kv-waarde [m³/h]: 4.500
Bruto gewicht | 2.78 Kg |
Netto gewicht | 2.756 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702428049771 |
Bruto gewicht | 2.78 Kg |
Netto gewicht | 2.756 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702428049771 |
Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
Bodymateriaal | Gietijzer |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-waarde [gal/min] | 5.2 gal/min |
Doorlaatgrootte [mm] | 20 mm |
Energieverbruik | 10 W |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
Functie | NC |
Goedkeuring |
EAC LLC CDC TYSK |
Handmatige-bedieningsoptie | Nee |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koelmiddel(en) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Kv-waarde [m³/h] | 4.5 m³/h |
Max. Werkdruk [bar] | 42 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 610 psig |
MaxOPD[bar] 10W AC | 21 bar |
MaxOPD[bar] 20W DC | 13 bar |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 105 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 221 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
MinODP [bar] | 0.05 bar |
MinODP [psi] | 0.72 psi |
Naam onderdelenprogramma | EVRA / EVRAT |
Notitie temp.-bereik medium | Ontdooiing max. 130 °C/265 °F |
Omgevingstemperatuur | -40 - 80 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 175 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen magneetklep |
Product Name Description | Magneetklep |
Productaccessoires |
Flenzen Toebehoren magneetklep |
Productgroep | Solenoid valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Richting | Recht |
Spoel | Ja |
Spoelaansluiting | Aansluitbox |
Spoeltype | BE230CS |
Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
Stroomverbruik [W] 50 Hz | 17 W |
Stroomverbruik [W] 60 Hz | 14 W |
Type | EVRA 20 |
Type aanduiding | Magneetklep |
Type inlaataansluiting | Flens |
Type uitlaat aanlsuiting | Flens |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventiel bediening | SERVOMEMBRAAN |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Voedingsspanning 50 Hz Max [V] | 230 V |
Voedingsspanning 50 Hz Min [V] | 220 V |
Voedingsspanning 60 Hz Max [V] | 230 V |
Voedingsspanning 60 Hz Min [V] | 220 V |
Voedingsspanning [V] AC [max.] | 230 V |
Voedingsspanning [V] AC [min.] | 220 V |
Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
Bodymateriaal | Gietijzer |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-waarde [gal/min] | 5.2 gal/min |
Doorlaatgrootte [mm] | 20 mm |
Energieverbruik | 10 W |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
Functie | NC |
Goedkeuring |
EAC LLC CDC TYSK |
Handmatige-bedieningsoptie | Nee |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koelmiddel(en) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Kv-waarde [m³/h] | 4.5 m³/h |
Max. Werkdruk [bar] | 42 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 610 psig |
MaxOPD[bar] 10W AC | 21 bar |
MaxOPD[bar] 20W DC | 13 bar |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 105 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 221 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
MinODP [bar] | 0.05 bar |
MinODP [psi] | 0.72 psi |
Naam onderdelenprogramma | EVRA / EVRAT |
Notitie temp.-bereik medium | Ontdooiing max. 130 °C/265 °F |
Omgevingstemperatuur | -40 - 80 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 175 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen magneetklep |
Product Name Description | Magneetklep |
Productaccessoires |
Flenzen Toebehoren magneetklep |
Productgroep | Solenoid valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Richting | Recht |
Spoel | Ja |
Spoelaansluiting | Aansluitbox |
Spoeltype | BE230CS |
Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
Stroomverbruik [W] 50 Hz | 17 W |
Stroomverbruik [W] 60 Hz | 14 W |
Type | EVRA 20 |
Type aanduiding | Magneetklep |
Type inlaataansluiting | Flens |
Type uitlaat aanlsuiting | Flens |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventiel bediening | SERVOMEMBRAAN |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Voedingsspanning 50 Hz Max [V] | 230 V |
Voedingsspanning 50 Hz Min [V] | 220 V |
Voedingsspanning 60 Hz Max [V] | 230 V |
Voedingsspanning 60 Hz Min [V] | 220 V |
Voedingsspanning [V] AC [max.] | 230 V |
Voedingsspanning [V] AC [min.] | 220 V |