Magneetklep, EVR 3, Soldeer, ODF, 1/4 inch, Functie: NC

032F204231

Bodymateriaal: Messing, Kv-waarde [m³/h]: 0.27, Verpakking: Multi-verpakking

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Productdata

Bruto gewicht 0.522 Kilogram
Netto gewicht 0.471 Kilogram
Volume 0.884 Liter
EAN 5702422015031

 

Actuator systeem [mm] 13.5 mm
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
Bodymateriaal Messing
Categorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibiliteit van smeermiddelen AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Contain batteries No
Cv-waarde [gal/min] 0.31 gal/min
Doorlaatgrootte [mm] 3.3 mm
Energieverbruik 10 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Frequentie [Hz] 50 Hz
Functie NC
Goedkeuring EAC
LLC CDC TYSK
Handmatige-bedieningsoptie Nee
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 24 pc
Ingangsgrootte [inch] 1/4 inch
Kabellengte [inch] 40 in
Kabellengte [m] 1 m
Koelmiddel(en) R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
Kv-waarde [m³/h] 0.27 m³/h
Max. Werkdruk [bar] 45.2 bar
Max. Werkdruk [psig] 655 psig
MaxOPD[bar] 10W AC 38 bar
MaxOPD[psi] 10W AC 550 psi
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 105 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 221 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
MinODP [bar] 0 bar
MOPD[bar/psi] 21 bar
Naam onderdelenprogramma EVR
Notitie temp.-bereik medium Ontdooiing max. 130°C/265°F
Omgevingstemperatuur -40 - 80 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 175 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen magneetklep
Productaccessoires Toebehoren magneetklep
Productgroep Solenoid valves
Productnaam Magneetklep
Productnaam SCIP-dossier EVR 2-8/EVO 100-102
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Richting Recht
SCIP-dossiernr. 52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8
Spoel Ja
Spoelaansluiting Kabel
Spoeltype BF230AS
Stroomverbruik [W] 50 Hz 12 W
Type EVR 3
Type aanduiding Magneetklep, soldeer
Type inlaataansluiting Soldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuiting Soldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch] 1/4 inch
UL-goedgekeurde koelmiddelen R290
R600
R600a
R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R1234ze(E)
R32
R452B
R454B
Ventiel bediening DIRECT
Verpakking Multi-verpakking
Vloeistofgroep 1
2
Voedingsspanning 50 Hz Max [V] 230 V
Voedingsspanning 50 Hz Min [V] 220 V
Voedingsspanning [V] AC [max.] 230 V
Voedingsspanning [V] AC [min.] 220 V

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality