Pressostaat, CS

031E020066

Regelbereik [bar] Pe: 2.00 - 6.00, Contactfunctie: TPST, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: Vrouwelijk, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP43, Max. Werkdruk [bar]: 6.0

Productdata

Bruto gewicht 0.518 Kilogram
Netto gewicht 0.45 Kilogram
Volume 1.219 Liter
EAN 5702423208845

 

Afmeting drukaansluiting 1/4
Beschermingsklasse-IP behuizing IP43
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contact ordening AC3=12 A, 220 - 415 V
AC3=9 A, 600 V
DC13=2 A, 220 V
DC14=2 A, 220 V
Contactfunctie TPST
Diff. bij max. bereikinstelling [bar] [max.] 2 bar
Diff. bij max. bereikinstelling [bar] [min.] 1 bar
Diff. bij min. bereikinstelling [bar] [max.] 1 bar
Diff. bij min. bereikinstelling [bar] [min.] 0.72 bar
Drukaansluiting standard ISO 228-1
Druksensorelement Membraan
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
El. aansl. maat Pg 16
Elektrische aansluiting Geschroefde kabeldoorvoer
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Goedkeuring CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
RoHS
TYSK
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 30 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat Vrouwelijk
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen Vrouwelijk
Max. testdruk [bar] Pe 10 bar
Max. testdruk [psig] 145 psig
Max. Werkdruk [bar] 6 bar
Max. Werkdruk [psig] 87 psig
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -20 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -4 °F
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Toebehoren schakelaars
Productbeschrijving Pressostaat
Productgroep Switches and thermostats
Productnaam Pressostaat
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regeling bereik [bar] Pe [max.] 6 bar
Regeling bereik [bar] Pe [min.] 2 bar
Regeling bereik [psig] Pe [max.] 87 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.] 29 psig
SCIP-dossiernr. d7fe15ef-cc24-4df6-b350-987ccb4862bf
Standaard elektrische aansluitingen DIN 40430
Standaard elektrische specificatie EN 60947-4/-5
Type CS
Type drukaansluiting G
UK RoHS compliance Yes
Vergrendelingsfunctie Auto
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality