Voorverwarmers, FPHE 5 LE, 6 kg/h, PTC-element: 1 x 70, Thermostaat: 60/32

030N6123

FPHE-LE - SERVICE

Productdata

Bruto gewicht 0.147 Kilogram
Netto gewicht 0.146 Kilogram
Volume 0.132 Liter
EAN 5702425095979

 

Aansluitingen G 1/8
Capaciteit [kg/u] 6 kg/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description FPHE-LE - SERVICE
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)-I
7(c)-I
Goedkeuring CE
Intertek Semko
DIN CERTCO
Halsdiameter [mm] 18.5 mm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 40 pc
Inschakeltemperatuur [°C] 60 °C
Productgroep Preheaters
Productnaam SCIP-dossier Oil preheaters FPHE LE
PTC-element 1 x 70
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 0e402b66-6d37-4843-a8b1-a94a1bb80c3e
Sluitventiel Ja
Thermostaat 60/32
Type FPHE 5 LE
Uitschakeltemperatuur [°C] 32 °C
UL evaluated Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] 230 V
Voedingsspanning [V] [Max] 255 V
Voedingsspanning [V] [Min] 180 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality