Voorverwarmers, FPHE 5, 6 kg/h, PTC-element: 1 x 120, Thermostaat: 60/32

030N6013

FPHE 5 - SERVICE

Productdata

Bruto gewicht 0.113 Kilogram
Netto gewicht 0.112 Kilogram
Volume 0.116 Liter
EAN 5702425092336

 

Aansluitingen M16 x 1
Capaciteit [kg/u] 6 kg/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description FPHE 5 - SERVICE
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)-I
7(c)-I
Goedkeuring CE
Intertek Semko
Halsdiameter [mm] 18.5 mm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 40 pc
Inschakeltemperatuur [°C] 60 °C
Productgroep Preheaters
Productnaam SCIP-dossier Oil preheaters FPHE 5 other
PTC-element 1 x 120
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389
Sluitventiel neen
Thermostaat 60/32
Type FPHE 5
Uitschakeltemperatuur [°C] 32 °C
UL evaluated Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] 230 V
Voedingsspanning [V] [Max] 255 V
Voedingsspanning [V] [Min] 180 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality