Olieverstuivers, LE, 0.85 gal/h, 3.31 kg/h, 45 °, Massief

030F4718

0.85GAL 45S LE

Productdata

Bruto gewicht 0.035 Kilogram
Netto gewicht 0.034 Kilogram
Volume 0.02 Liter
EAN 5702425016073

 

Capaciteit [kg/u] 3.31 kg/h
Capaciteit [l/u] 0 L/h
Capaciteit [USgal/u] 0.85 gal/h
CE evaluated Yes
CEN neen
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definitiepunt [Kg/u] 11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitiepunt [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Description 0.85GAL 45S LE
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Filterkwaliteit [µm] 30
Filtertype Sinter
Goedkeuring CE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 10 pc
LE antidrupventiel Ja
Markering verstuivingspatroon S
Materiaaltype Messing
Productgroep Oil Nozzles
Productnaam SCIP-dossier LE Nozzles 0.40-1.75 gph
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7
Type LE
UL evaluated Out of scope
Verpakking Industriële verpakking
Verstuivingshoek [°] 45 °
Verstuivingspatroon Massief
Vorm Kegelvormig

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality