Olieverstuivers, OD B, 3 gal/h, 11.62 kg/h, 45 °, Halfvol

030B0067

3.00GAL 45B OD

Productdata

Bruto gewicht 0.034 Kilogram
Netto gewicht 0.034 Kilogram
Volume 0.025 Liter
EAN 5702425007323

 

Capaciteit [kg/u] 11.62 kg/h
Capaciteit [l/u] 0 L/h
Capaciteit [USgal/u] 3 gal/h
CE evaluated Yes
CEN neen
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definitiepunt [Kg/u] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitiepunt [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Description 3.00GAL 45B OD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Filterkwaliteit [µm] 140
Filtertype Monel filter
Goedkeuring CE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 10 pc
LE antidrupventiel neen
Markering verstuivingspatroon B
Materiaaltype Messing
Productgroep Oil Nozzles
Productnaam SCIP-dossier OD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
Type OD B
UL evaluated Out of scope
Verpakking Industriële verpakking
Verstuivingshoek [°] 45 °
Verstuivingspatroon Halfvol
Vorm Kegelvormig

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality