Functiemodule, ICM 20-B66, Staal

027H1194

Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 20, Kv-waarde [m³/h]: 1.6, Gebruikt in product: ICV 20

Productdata

Bruto gewicht 1.338 Kilogram
Netto gewicht 1.211 Kilogram
Volume 3.686 Liter
EAN 5702428432139

 

Actuator systeem ICAD-motor, magneetkoppeling
Bodymateriaal Staal
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-waarde [gal/min] 1.9 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Gebruikt in product ICV 20
Gebruikt voor productopmerkingen Samengesteld bovendeel
Handmatige-bedieningsoptie Via ICAD-instelling
Via multifunctioneel gereedschap
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [mm] 20 mm
Koelmiddel(en) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Kv-waarde [m³/h] 1.6 m³/h
Merk ICV Flexline
Naam onderdelenprogramma ICM
Onderdelen bijgevoegd Bouten/O-ring
Zitting/O-ring
Onderhoud geschikt ICM / ICS / ICLX-reserveonderdelen
Open-/sluittijd [s] 3 s
Productaccessoires ICAD-toebehoren
ICM / ICS / ICLX-toebehoren
Productbeschrijving Functiemodule
Productgroep Press. and temp. regul. valves
Productnaam Functiemodule
REACH kandidatenlijst stoffen No
Type ICM 20-B66
Ventiel bediening Motorgestuurd
Verpakking Enkelvoudige verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality