Functiemodule, ICM 20-A HT, Staal

027H1176

Gebruikt in product: ICV 20, Kv-waarde [m³/h]: 0.6

Productdata

Bruto gewicht 1.392 Kilogram
Netto gewicht 1.318 Kilogram
Volume 3.364 Liter
EAN 5702428453431

 

Actuator systeem ICAD-motor, magneetkoppeling
Bodymateriaal Staal
Contain batteries No
Cv-waarde [gal/min] 0.7 gal/min
Gebruikt in product ICV 20
Gebruikt voor productopmerkingen Samengesteld bovendeel
Handmatige-bedieningsoptie Via ICAD-instelling
Via multifunctioneel gereedschap
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Koelmiddel(en) R717
Kv-waarde [m³/h] 0.6 m³/h
Merk ICV Flexline
Naam onderdelenprogramma ICM
Onderdelen bijgevoegd Bouten/O-ring
Zitting/O-ring
Onderhoud geschikt ICM / ICS / ICLX-reserveonderdelen
Open-/sluittijd [s] 3 s
Opmerkingen - HT
Productaccessoires ICAD-toebehoren
ICM / ICS / ICLX-toebehoren
Productbeschrijving Functiemodule
Productgroep Press. and temp. regul. valves
Productnaam Functiemodule
REACH kandidatenlijst stoffen No
Type ICM 20-A HT
Ventiel bediening Motorgestuurd
Verpakking Enkelvoudige verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality