Behuizing stuurventiel, CVH, G, 1/4

027F1160

Max. Werkdruk [bar]: 65.0, Temperatuurbereik [°C]: -50 - 120, Aansluiting grootte [mm]: 13, Aansluittype: G, Aansluitmateriaal: Staal

Productdata

Bruto gewicht 0.37 Kilogram
Netto gewicht 0.346 Kilogram
Volume 0.246 Liter
EAN 5702422025481

 

Aansluiting grootte [mm] 13 mm
Aansluiting inwendig/uitwending Extern
Aansluitmaat [in] 1/4
Aansluitmateriaal Staal
Aansluitstandaard ISO 228-1
Aansluittype G
Bodymateriaal Staal
Categorie Art. 3, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Gebruikt in product CVC
CVH
CVK
CVM
CVMM
CVP
CVPP
EVM
ICS 25-65
CVMH
CVMO
CVMP
CVMT
PMC
CVPM
CVQ
CVT
Goedkeuring EAC
LLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 32 pc
Koelmiddel(en) R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
Max. Werkdruk [bar] 65 bar
Max. Werkdruk [psig] 943 psig
Merk ICV Flexline
Naam onderdelenprogramma CVH
ICLX
ICM
ICS
Onderhoud geschikt ICM / ICS / ICLX-reserveonderdelen
Productaccessoires ICM / ICS / ICLX-toebehoren
Productbeschrijving Behuizing stuurventiel
Productgroep Press. and temp. regul. valves
Productnaam Stuurventiel
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] 120 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type CVH
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Vloeistofgroep 1

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality