Toont 5 product (en)
Behuizing stuurventiel, CVH, Stomplas
Max. Werkdruk [bar]: 65.0, Temperatuurbereik [°C]: -50 - 120, Aansluiting grootte [mm]: 10, Aansluittype: Stomplas, Aansluitmateriaal: Staal
Behuizing stuurventiel, CVH, Las
Max. Werkdruk [bar]: 65.0, Temperatuurbereik [°C]: -50 - 120, Aansluiting grootte [mm]: 15, Aansluittype: Las, Aansluitmateriaal: Staal
Behuizing stuurventiel, CVH, Moflas
Max. Werkdruk [bar]: 65.0, Temperatuurbereik [°C]: -50 - 120, Aansluiting grootte [mm]: 15, Aansluittype: Moflas, Aansluitmateriaal: Staal
Behuizing stuurventiel, CVH, NPT
Max. Werkdruk [bar]: 65.0, Temperatuurbereik [°C]: -50 - 120, Aansluiting grootte [mm]: 13, Aansluittype: NPT, Aansluitmateriaal: Staal
Behuizing stuurventiel, CVH, G, 1/4
Max. Werkdruk [bar]: 65.0, Temperatuurbereik [°C]: -50 - 120, Aansluiting grootte [mm]: 13, Aansluittype: G, Aansluitmateriaal: Staal