Microkanaalwarmtewisselaar, MCHE D1700-C, Multi-verpakking

021U0085

Nominale capaciteit R410A [kW]: 24.3, Ontwerpdruk [MPa]: 4.5, Temperatuurbereik [°C]: -40 - 121

Productdata

Bruto gewicht 14.375 Kilogram
Netto gewicht 9.856 Kilogram
Volume 118.041 Liter
EAN 5702424291914

 

Aansluitmateriaal Koper
Aantal buizen [st.] 65
Bodymateriaal Aluminium
Categorie II
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Goedkeuring EAC
PED
UL
Goedkeuring bestandsnaam SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 8 pc
Identiek product 021U0092
Ingangsgrootte [inch] 5/8 inch
Ingangsgrootte [mm] 15.88 mm
Intern volume [cm3] 1630 cm³
Intern volume [inch3] 99.5 in³
Koelmiddel(en) R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Materiaal montagestang Aluminium
Max. Werkdruk [bar] 45 bar
Max. Werkdruk [psig] 653 psig
Nominale cap.-condities [IMP] Luchtsnelheid = 492 ft/min
Omgevingstemp. = 95 °F
Delta t = 21,6 °F
Onderkoeling = 9 °F
Nominale cap.-condities [SI] Luchtsnelheid = 2,5 m/s
Omgevingstemp. = 35 °C
Delta t = 12 °C
Onderkoeling = 5 °C
Nominale capaciteit R410A [kW] 24.3 kW
Nominale capaciteit R410A [TR] 6.91 TR
Omgevingstemp bedrijf [°C] [max.] 72 °C
Omgevingstemp bedrijf [°C] [min.] -40 °C
Omgevingstemp bedrijf [°F] [max.] 162 °F
Omgevingstemp bedrijf [°F] [min.] -40 °F
Onderdeelnummer DF0091
Onderhoud geschikt Nee
Ontwerpdruk [MPa] 4.5 MPa
Ontwerpdruk [psig] 653 psig
Productaccessoires Nee
Productgroep Heat exchangers
Productnaam Microkanaalwarmtewisselaar
REACH kandidatenlijst stoffen No
Spoeldiepte [inch] 1 in
Spoeldiepte [mm] 25.4 mm
Spoelhoogte [inch] 25.16 in
Spoelhoogte [mm] 639.1 mm
Spoellengte [inch] 52.13 in
Spoellengte [mm] 1324 mm
Stroomrichting Unidirectioneel
Temperatuurbereik [°C] [Max] 121 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 250 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Toepassingsgebied Chiller
Koeling
Airconditioning
Type MCHE D1700-C
Type aanduiding D1700-C
Type inlaataansluiting Soldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuiting Soldeer, ODF
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Uitgangsgrootte [inch] 1/2 inch
Uitgangsgrootte [mm] 12.7 mm
UL evaluated Yes
Verpakking Multi-verpakking
Vinlengte [mm] 1.1 mm
Vloeistofgroep 1
2

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality