Microplatenwarmtewisselaar, MPHE D55L-H, Aantal plaatjes: 26

021H3596

Max. Werkdruk [bar]: 45, Universeel, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productdata

Bruto gewicht 6.8 Kilogram
Netto gewicht 6.41 Kilogram
Volume 21.027 Liter
EAN 5702424268862

 

Aansl.-type Q1 Buitenschroefdraadaansluiting
Aansl.-type Q2 Uitwendige aansluiting
Aansl.-type Q3 Uitwendige aansluiting
Aansl.-type Q4 G Buitenschroefdraadaansluiting
Aansl.-type Q5 Null
Aansl.-type Q6 Null
Aantal plaatjes 26
Application Universeel
Bereik aansluitmaat Q1 R1- 7/8 in
Bereik aansluitmaat Q2 R1- 7/8 in
Bereik aansluitmaat Q3 R1- 7/8 in
Bereik aansluitmaat Q4 G1-H7/8 in
Bereik aansluitmaat Q5 Null
Bereik aansluitmaat Q6 Null
Categorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Functie Null
Functie notitie Null
Goedkeuring AS
CRN
EAC
KRAIA
PED
RoHS
UA
UL
H1 conn.-grootte Null
H1 conn.-type Null
H2 conn.-grootte Null
H2 conn.-type Null
H3 conn.-grootte Null
H3 conn.-type Null
H4 conn.-grootte Null
H4 conn.-type Null
H5 conn.-grootte Null
H5 conn.-type Null
H6 conn.-grootte Null
H6 conn.-type Null
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE No
Koelmiddel(en) R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R290
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Max. Werkdruk [bar] 45 bar
Max. werkdruk [psi] 653 psi
Modelnr. 55
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.] 200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.] -196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.] 320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.] -390 °F
Plaatmateriaal AISI 316L
Plaatpatroon M
Plate material no. AISI 316L
Productgroep Heat exchangers
Productnaam Microplatenwarmtewisselaar
REACH kandidatenlijst stoffen No
Soldeermateriaal Kopersoldeersel
Type MPHE D55L-H
Type aanduiding D55L-H
Uitrusting Tapbout
UL evaluated Yes
Verpakking Enkelvoudige verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality