Microplatenwarmtewisselaar, MPHE D118L-E, Aantal plaatjes: 46

021H2723

Max. Werkdruk [bar]: 45, Universeel, Functie: Verdamper, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productdata

Bruto gewicht 20.565 Kilogram
Netto gewicht 19.94 Kilogram
Volume 32.143 Liter
EAN 5702424270704

 

Aansl.-type Q1 Buitenschroefdraadaansluiting
Aansl.-type Q2 Uitwendige aansluiting
Aansl.-type Q3 Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4 Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5 Null
Aansl.-type Q6 Null
Aantal plaatjes 46
Application Universeel
Bereik aansluitmaat Q1 G2-1 5/8 in
Bereik aansluitmaat Q2 G2-1 5/8 in
Bereik aansluitmaat Q3 3/4 in-18.15 mm
Bereik aansluitmaat Q4 1 1/8 in
Bereik aansluitmaat Q5 Null
Bereik aansluitmaat Q6 Null
Categorie II
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Functie Verdamper
Functie notitie Met verdeler
Goedkeuring AS
CRN
EAC
KRAIA
PED
RoHS
UA
UL
H1 conn.-grootte Null
H1 conn.-type Null
H2 conn.-grootte Null
H2 conn.-type Null
H3 conn.-grootte Null
H3 conn.-type Null
H4 conn.-grootte Null
H4 conn.-type Null
H5 conn.-grootte Null
H5 conn.-type Null
H6 conn.-grootte Null
H6 conn.-type Null
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE No
Koelmiddel(en) R134a
R22
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R455A
R513A
R1233zd(E)
R290
R1234yf
R245fa
R454C
R507A
R515B
R1234ze
R454A
Max. Werkdruk [bar] 45 bar
Max. werkdruk [psi] 653 psi
Modelnr. 118
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.] 200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.] -196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.] 320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.] -390 °F
Plaatmateriaal AISI 316L
Plaatpatroon EM
Plate material no. AISI 316L
Productgroep Heat exchangers
Productnaam Microplatenwarmtewisselaar
REACH kandidatenlijst stoffen No
Soldeermateriaal Kopersoldeersel
Type MPHE D118L-E
Type aanduiding D118L-E
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Uitrusting Tapbout
UL evaluated Yes
Verpakking Enkelvoudige verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality