Terugslagklep, NRVA 32

020-2003

Aansluitstandaard: EN 10220, Aansluittype: Stomplas, Aansluiting grootte [mm]: 32, Max. Werkdruk [bar]: 40.0

Productdata

Bruto gewicht 3.082 Kilogram
Netto gewicht 3.082 Kilogram
Volume 1.633 Liter
EAN 5702422052319

 

Aansluiting grootte [mm] 32 mm
Aansluitmaat [in] 1 1/4 in
Aansluitstandaard EN 10220
Aansluittype Stomplas
Categorie II
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cv-waarde [gal/min] 23 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring CE
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 6 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Koelmiddel(en) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Kv-waarde [m³/h] 20 m³/h
Max. Werkdruk [bar] 40 bar
Max. Werkdruk [psig] 580 psig
Productbeschrijving Terugslagklep
Productgroep Check valves
Productnaam Terugslagklep
Productnaam SCIP-dossier NRVA
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. b92c39f2-40e3-44af-be5d-de68d49d1465
Temperatuurbereik [°C] [Max] 140 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 284 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type NRVA 32
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Vloeistofgroep 1

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality