Toont 7 product (en)
Terugslagklep, NRVA 15
Aansluitstandaard: EN 10220, Aansluittype: Stomplas, Aansluiting grootte [mm]: 15, Max. Werkdruk [bar]: 40.0
Terugslagklep, NRVA 20
Aansluitstandaard: EN 10220, Aansluittype: Stomplas, Aansluiting grootte [mm]: 20, Max. Werkdruk [bar]: 40.0
Terugslagklep, NRVA 25
Aansluitstandaard: EN 10220, Aansluittype: Stomplas, Aansluiting grootte [mm]: 25, Max. Werkdruk [bar]: 40.0
Terugslagklep, NRVA 32
Aansluitstandaard: EN 10220, Aansluittype: Stomplas, Aansluiting grootte [mm]: 32, Max. Werkdruk [bar]: 40.0
Terugslagklep, NRVA 40
Aansluitstandaard: EN 10220, Aansluittype: Stomplas, Aansluiting grootte [mm]: 40, Max. Werkdruk [bar]: 40.0
Terugslagklep, NRVA 50
Aansluitstandaard: EN 10220, Aansluittype: Stomplas, Aansluiting grootte [mm]: 50, Max. Werkdruk [bar]: 40.0
Terugslagklep, NRVA 65
Aansluitstandaard: EN 10220, Aansluittype: Stomplas, Aansluiting grootte [mm]: 65, Max. Werkdruk [bar]: 40.0