Terugslagklep, NRV 22s, Max. Werkdruk [bar]: 46.0

020-1152

Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [mm]: 22.00, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Uitgangsgrootte [mm]: 22.00, Richting: Haaks, Verpakking: Industriële verpakking

Productdata

Bruto gewicht 0.502 Kg
Netto gewicht 0.5 Kg
Volume 1.265 Liter
EAN 5702422081210

 

Aansluitmateriaal Koper
Bodymateriaal Messing
Categorie Art. 4, lid 3
China RoHS compliance Out of scope
Compatibiliteit van smeermiddelen Olievrije toepassingen
Cv-waarde [gal/min] 9.83 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring C UL US LISTED
EAC
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 12 pc
Identiek product 020-1020
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangsgrootte [inch] 7/8 in
Ingangsgrootte [mm] 22 mm
Koelmiddel(en) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Kv-waarde [m³/h] 8.5 m³/h
Max. Werkdruk [bar] 46 bar
Max. Werkdruk [psig] 667 psig
Min. drukval [bar] 0.04 bar
Min. drukval [psi] 0.6 psi
Nominale cap.-cond., heet gas [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Nominale cap.-cond., heet gas [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Nominale cap.-cond., vloeistof cap. [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Nominale cap.-cond., vloeistof cap. [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Olievrije koelmiddelen R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Ontwerp Zuiger
Product Name Description Terugslagklep
Productgroep Check valves
Productnaam SCIP-dossier NRV/NRVH angleway
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Richting Haaks
SCIP-dossiernr. b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1
Stroomrichting Unidirectioneel
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] 140 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 285 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type NRV 22s
Type inlaataansluiting Soldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuiting Soldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch] 7/8 in
Uitgangsgrootte [mm] 22 mm
UK RoHS compliance Out of scope
UL-goedgekeurde koelmiddelen R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
UL-keuringsdossiernaam KOUDEMIDDELKLEP 53R0
Verpakking Industriële verpakking
Vloeistofgroep 1
2

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality