Toont 104 product (en)
Terugslagklep, NRVH 35s, Max. Werkdruk [bar]: 46
Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [mm]: 35, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Uitgangsgrootte [mm]: 35.00, Richting: Haaks, Verpakking: Industriële verpakking
Terugslagklep, NRVH 22s, Max. Werkdruk [bar]: 46
Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [mm]: 22, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Uitgangsgrootte [mm]: 22.00, Richting: Haaks, Verpakking: Industriële verpakking
Terugslagklep, NRVH 28s, Max. Werkdruk [bar]: 46
Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [mm]: 28, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Uitgangsgrootte [mm]: 28.00, Richting: Haaks, Verpakking: Industriële verpakking
Terugslagklep, NRV 22s, Max. Werkdruk [bar]: 46
Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [mm]: 22, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Uitgangsgrootte [mm]: 22.00, Richting: Haaks, Verpakking: Multi-verpakking
Terugslagklep, NRV 28s, Max. Werkdruk [bar]: 46
Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Richting: Haaks, Verpakking: Multi-verpakking
Terugslagklep, NRV 28s, Max. Werkdruk [bar]: 46
Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [mm]: 28, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Uitgangsgrootte [mm]: 28.00, Richting: Haaks, Verpakking: Multi-verpakking
Terugslagklep, NRV 35s, Max. Werkdruk [bar]: 46
Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [mm]: 35, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Uitgangsgrootte [mm]: 35.00, Richting: Haaks, Verpakking: Multi-verpakking
Terugslagklep, NRV 35s, Max. Werkdruk [bar]: 46
Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [mm]: 42, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Uitgangsgrootte [mm]: 42.00, Richting: Haaks, Verpakking: Multi-verpakking
Terugslagklep, NRVH 28s, Max. Werkdruk [bar]: 46
Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Richting: Haaks, Verpakking: Multi-verpakking
Terugslagklep, NRVH 22s, Max. Werkdruk [bar]: 46
Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [mm]: 22, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Uitgangsgrootte [mm]: 22.00, Richting: Haaks, Verpakking: Multi-verpakking