Garantie toevoegen
Product is aan winkelwagen toegevoegd
020-0129 is aan het winkelmandje toegevoegd
Kies een garantie uit de onderstaande lijst om deze toe te passen op uw frequentieregelaar. Vergeet niet dat u slechts één garantie kunt selecteren en als u meerdere frequentieregelaars hebt, wordt dezelfde garantie aan elke frequentieregelaar gekoppeld. Houd er rekening mee dat u het aantal van uw frequentieregelaars na het toevoegen van de garantie niet meer kunt wijzigen.
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
Terugslagklep, NRVH 22s, Max. Werkdruk [bar]: 46
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Terugslagklep, NRVH 22s, Max. Werkdruk [bar]: 46 Terugslagklep, NRVH 22s, Max. Werkdruk [bar]: 46](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/352646/ID325230034267-0102_preview.jpg?w=96&h=96)
![Terugslagklep, NRVH 22s, Max. Werkdruk [bar]: 46 Terugslagklep, NRVH 22s, Max. Werkdruk [bar]: 46](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/352646/ID325230034267-0102_preview.jpg?w=96&h=96)
Terugslagklep, NRVH 22s, Max. Werkdruk [bar]: 46
020-0129
Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [mm]: 22, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Uitgangsgrootte [mm]: 22.00, Richting: Haaks, Verpakking: Industriële verpakking
Kwantiteit prijzen
Realiseer kostenbesparingen met volume-inkoop
Hoeveelheid | Units of measure | Prijs |
---|